Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Tenute SKF Taconite

Un design per supporti in due metà destinati ad ambienti estremamente contaminati e applicazioni in presenza di umidità

Le tenute SKF Taconite sono costituite da due anelli, uno stazionario e uno rotante, che formano un labirinto molto stretto tra i due. L'anello a labirinto rotante prevede un V-ring che realizza la tenuta contro l'anello a labirinto stazionario. Il V-ring impedisce l'ingresso di agenti contaminanti nel supporto del cuscinetto e favorisce la loro eliminazione e lo spurgo del grasso esausto, durante il re-ingrassaggio di componenti come le tenute per applicazioni minerarie.

Applicazioni per le tenute SKF Taconite


Protezione superiore e allineamento semplificato

15116_1_TenuteTaconite_2
ingrassatori nell'anello a labirinto stazionario consentono di spurgare e re-ingrassare efficientemente i labirinti.
  • Tenuta a cartuccia con labirinto assiale multistadio – comprende due anelli a labirinto, un V-ring interno a basso attrito e predisposizioni per spurgo del grasso
  • Azione centrifugatrice – l'anello a labirinto rotante rimuove l'acqua dalla tenuta con effetto centrifugatore
  • Design tenuta per montaggio in scanalatura o per imbullonamento – per supporti SKF in due metà. Le tenute possono essere personalizzate per l'impiego con supporti della concorrenza
  • Dimensioni metriche o in pollici – ampia gamma di prodotti per assicurare l'idoneità dei supporti per dimensioni albero differenti, nell'assortimento standard da 50 mm (1 15/16 pollici) a 450 mm (18 pollici). Per dimensioni maggiori, rivolgetevi a SKF.
  • Tenuta V-ring e O-ring – realizzate in gomma acrilonitrilbutadiene (NBR)
  • Allineamento facilitato – la scanalatura circonferenziale sulla superficie del diametro esterno dell'anello a labirinto stazionario semplifica il montaggio e l'allineamento. Le viti di pressione nell'anello a labirinto rotante lo assicurano saldamente all'albero.
  • Disponibilità a livello mondiale – SKF può soddisfare le esigenze di produttori multinazionali e i requisiti di programmi di fornitura just-in-time
Caratteristiche:
  • Cartridge Taconite Mining Seal, tenuta taconite a cartuccia per applicazioni minerarie in ghisa o acciaio lavorati
  • Labirinto assiale a tre e quattro stadi
  • V-ring interno per l'esclusione degli agenti contaminanti e lo spurgo del grasso
  • L'anello a labirinto rotante è rivolto verso il supporto cuscinetto per deviare e rimuovere l'acqua con effetto centrifugatore
  • Lunghezza assiale installata corta
  • L'anello a labirinto rotante è messo a tenuta sull'albero mediante un O-ring nel suo foro
  • 3 viti di pressione (a 120° di distanza) per centrare la tenuta sull'albero.
  • disallineamento ammissibile ± 0,5°
  • Scanalatura circonferenziale per agevolare montaggio e allineamento
  • Idoneo per le serie SKF metriche SE, SNL, SNL 30, 31 e 32
  • Idoneo per i supporti SKF in pollici serie SAF, SAF B, SAW, SAFD e SDAF
Vantaggi:
  • Eccellente esclusione degli agenti contaminanti
  • Maggiore protezione dall'ingresso di acqua (anche in caso di lavaggi ad alta pressione)
  • Prolungamento della durata di esercizio dei cuscinetti e delle tenute per applicazioni minerarie
  • Riduzione del consumo di grasso.
  • Impatto ambientale ridotto
  • Design compatto
  • Installazione e allineamento semplificati
  • Compatibile con supporti di serie nuove e più datate

Riempimento e spurgo del grasso

15116_1_TenuteTaconite_2

Le tenute SKF Taconite possono essere fornite dotate di ingrassatore per la lubrificazione del labirinto. Ciò consente di eliminare la contaminazione e contribuisce a impedire l'ingresso di agenti contaminanti.

La tenuta si può ingrassare in tre modi:

Per riempire e spurgare le tenute taconite per applicazioni minerarie SKF Taconite Mining Seal, di norma, si dovrebbe utilizzare il grasso utilizzato per lubrificare il cuscinetto, o uno che sia compatibile con lo stesso. Se si utilizzano cuscinetti orientabili a rulli schermati di SKF, SKF consiglia l'impiego del grasso SKF LGEP 2, che è il grasso utilizzato per il riempimento iniziale di questi cuscinetti presso lo stabilimento di produzione, suffisso VT143.

Per la lubrificazione con SKF SYSTEM24, utilizzare il grasso LGWA 2.

In base alla compatibilità con il grasso utilizzato per lubrificare il cuscinetto e ai requisiti operativi, si possono impiegare anche altri grassi SKF:

  • SKF LGHB 2 – applicazioni a temperature ambiente più elevate
  • SKF LGWM 1 – applicazioni in climi freddi
  • SKF LGGB 2 – grasso biodegradabile

Sistema di denominazione e guida alla scelta delle tenute SKF Taconite

La nuova tenuta SKF Taconite, foto
Le tenute SKF Taconite per il settore minerario e altre applicazioni sono identificate dal prefisso TK. Queste tenute si possono ordinare in dimensioni metriche oppure in pollici. Le tenute SKF Taconite si possono ordinare come articoli singoli o come componenti di kit con supporti in pollici delle serie SAF, SAF B, SAW, SAFD e SDAF.

Gli appellativi delle serie metriche sono formati dal prefisso TK e dalla dimensione del supporto. Gli appellativi per le dimensioni in pollici sono formati dal prefisso TK e il numero da tabella 1Per le dimensioni non standard, rivolgersi al servizio di ingegneria dell'applicazione di SKF.

Esempi di ordini per tenute SKF Taconite come articoli singoli:
Supporto in dimensioni metriche, bussola di trazione: TK.. ad es. TK 524
Supporto in dimensioni in pollici, bussola di trazione: TK.. ad es. TK 115 V

Scegli la tua tenuta SKF Taconite

Supporto con tenuta SKF Taconite - montaggio “in scanalatura”

Si inserisce nella scanalatura di tenuta di supporti in due metà SKF. I supporti SKF non richiedono modifiche per il montaggio “in scanalatura” della nuova tenuta SKF Taconite. Le tenute per montaggio “in scanalatura” sono dotate di labirinti a tre o quattro stadi, in base alle dimensioni, e sono idonee per molte applicazioni, come quelle del settore minerario. (fig.1)


I labirinti per diametri albero nella gamma 50–140 mm (1 15/16–5 7/16 pollici) sono a tre stadi, mentre quelli per diametri albero a partire da 150 mm (5 15/16 pollici) e oltre sono a quattro stadi.

Supporto con tenuta SKF Taconite – montaggio per "imbullonamento" – opzionale per dimensioni maggiori
Le tenute SKF Taconite opzionali per dimensioni maggiori (dalla 68) sono flangiate per consentire l'imbullonamento nel supporto. I supporti SKF possono essere sottoposti alle necessarie lavorazioni nello stabilimento di produzione prima della fornitura o, nel caso di supporti esistenti, le modifiche richieste per l'installazione delle nuove tenute SKF Taconite di maggiori dimensioni possono essere eseguite da una SKF Solution Factory locale. (fig.2)

Le tenute SKF Taconite per montaggio per "imbullonamento" sono dotate di labirinti a quattro stadi.

La soluzione a tre barriere di SKF

La nuova tenuta SKF Taconite, foto

Per prestazioni ottimali in applicazioni in presenza di umidità e contaminazione estreme, in particolare quando i lavaggi ad alta pressione dei macchinari sono una pratica comune, SKF consiglia di optare per la soluzione più efficace, ovvero la soluzione a tre barriere:

  • Supporto SKF con con tenute Taconite SKF – barriera primaria: impediscono l'ingresso di agenti contaminanti liquidi e solidi, anche durante i lavaggi ad alta pressione
  • Barriera di grasso – barriera secondaria: riempimento di grasso nella cavità del supporto del cuscinetto
  • Cuscinetti orientabili a rulli schermati SKF Explorer di nuova generazione – barriera finale: impediscono l'ingresso di agenti contaminanti durante l'installazione e il funzionamento

ATTENZIONE

I macchinari rotanti richiedono protezioni di sicurezza fisse adeguate, compreso l'anello a labirinto rotante esposto delle tenute SKF Taconite. In caso di spurgo manuale dei labirinti, sono necessari accorgimenti per lo spurgo/re-ingrassaggio sicuri dei labirinti, estendendo gli ingrassatori all'esterno delle protezioni di sicurezza.
SKF logo