Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Condition Monitoring

I supporti ritti delle serie SNL ed SE sono dotati di posizioni per il montaggio di sensori per il condition monitoring (fig. 1 e fig. 2).
La posizione 1 è un punto di misurazione perpendicolare all'albero e dovrebbe essere utilizzata quando il supporto è appeso al suo sostegno o quando i carichi agiscono dalla superficie di appoggio.
La posizione 2 è un punto di misurazione parallelo all'albero e deve essere utilizzata quando i carichi agiscono verso la superficie di appoggio. Entrambe le posizioni 1 e 2 sono conformi alla ISO 10816-1:1995/Amd 1:2009.
La posizione 3 è un punto di misurazione con un'angolazione tra 20° e 45° circa rispetto all'asse dell'albero.
SKF logo