Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Temperatura di esercizio

La temperatura di esercizio ammissibile è limitata principalmente dalle tenute (tabella 1) e dal lubrificante nel cuscinetto. Per i limiti di temperatura per i cuscinetti SKF, fare riferimento alle sezioni dedicate ai singoli prodotti.
Il materiale dell'alloggiamento non ha ulteriori limiti di temperatura, ad eccezione delle applicazioni a temperature molto basse in cui la forza d'impatto potrebbe essere un fattore.
La vernice dell'alloggiamento è resistente al calore fino a 80 °C (175 °F) per quanto riguarda la temperatura del materiale o 100 °C (210 °F) per quanto riguarda la temperatura ambientale.
Quando si prevedono temperature al di fuori della gamma ammissibile, contattare il servizio di consulenza tecnica SKF.
SKF logo