Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Combinazioni albero-cuscinetto tipiche

I supporti ritti SNL ed SE delle serie 2, 3, 4, 5 e 6 consentono diverse combinazioni albero-cuscinetto:
Albero liscio con cuscinetti su bussola di trazione
Questa disposizione è standard per i supporti delle SNL ed SE delle serie 5 e 6. Supporti, componenti compatibili e dimensioni sono riportati nelle tabelle di prodotto per cuscinetti su bussola di trazione e per cuscinetti su sede cilindrica (fig. 1).
Albero a gradini con cuscinetti su una sede cilindrica

Questa disposizione è standard per i supporti SNL ed SE delle serie 2 e 3, ma può anche essere utilizzata per molti supporti SNL ed SE delle serie 5 e 6. Supporti, componenti compatibili e dimensioni sono riportati nelle tabelle di prodotto per cuscinetti su bussola di trazione e per cuscinetti su sede cilindrica.

Il cuscinetto è vincolato in direzione assiale tra uno spallamento albero e una bussola distanziale, mantenuta in posizione da un altro componente sull'albero (fig. 2). Il diametro esterno della bussola deve corrispondere al diametro foro della tenuta. La bussola distanziale non è fornita da SKF.

Albero a gradini con cuscinetto su bussola di trazione
Se si utilizzano supporti ritti serie SNL o SE per questa disposizione (fig. 3), le dimensioni dell'anello di spallamento e della bussola distanziale devono essere adatte al supporto. Anelli di spallamento e bussole distanziali non sono forniti da SKF.
Albero a gradini con cuscinetto su bussola di pressione
Se si utilizzano supporti SNL o SE per questa disposizione (fig. 4), la bussola di pressione deve essere vincolata in direzione assiale sull'albero. Ciò si può fare utilizzando una bussola distanziale mantenuta in posizione da un altro componente. Utilizzare una ghiera di bloccaggio può risultare difficile a causa dello spazio limitato nel supporto. Il diametro esterno della bussola distanziale deve corrispondere a quello dello spallamento albero, db, (tabelle di prodotto per cuscinetti su bussola di trazione e per cuscinetti su sede cilindrica) e alla classe di tolleranza h9Ⓔ per assicurare la compatibilità con la tenuta. La bussola distanziale non è fornita da SKF.
SKF logo