Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Sistema di denominazione per supporti

Esempi e opzioni possibili per i supporti SNL ed SE sono riportati di seguito:


Esempi

SNL 518-615 SN
doveSNL =
518-615 =
SN =

Opzioni applicabili

Prefissi che identificano il numero di fori per i bulloni
Due fori allungati realizzati di fusione per i bulloni di fissaggio
FQuattro fori allungati realizzati di fusione per i bulloni di fissaggio
SNessun foro per i bulloni di fissaggio (fornibile nella versione con fori realizzati di perforazione)

Serie
SNLSupporto ritto standard
SE
Supporto ritto standard (nuova generazione)

Materiale
Ghisa grigia
DGhisa con grafite sferoidale


Identificazione delle dimensioni
2(00)Supporto per cuscinetti su sede cilindrica, serie diametrale 2
3(00)Supporti per cuscinetti su sede cilindrica, serie diametrale 3
5(00)Supporto per cuscinetti su bussola di trazione, serie diametrale 2
6(00)Supporto per cuscinetti su bussola di trazione, serie diametrale 3
..(00)

Codice dimensionale del cuscinetto, (00) x 5 = diametro foro cuscinetto [mm]


Suffissi1)
VForo di scarico del grasso nella base del supporto
TURUSupporto con predisposizioni per la lubrificazione a olio con tenute
TForo realizzato di perforazione con filetto 1/4-28 UNF su un lato del cappello del supporto per la lubrificazione delle tenute. Ingrassatore AH 1/4-28 SAE-LT fornito di corredo col supporto.
TDForo realizzato di perforazione con filetto 1/4-28 UNF su ambo i lati del cappello del supporto per la lubrificazione delle tenute. Due ingrassatori AH 1/4-28 SAE-LT forniti di corredo col supporto.
SNForo filettato M8 realizzato di perforazione per l'installazione di sensori nella posizione 3 (fig. 1)
K7
Supporto con diametro sede cuscinetto secondo la classe di tolleranza K7
/MS1Due fori realizzati di perforazione per i bulloni di fissaggio
/MS2Quattro fori realizzati di perforazione per i bulloni di fissaggio
  1. 1)Quando vengono utilizzati più suffissi, sono elencati nello stesso ordine come mostrato qui.
SKF logo