Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Sistema di denominazione per tenute

Esempi e opzioni possibili per le tenute per supporti SNL ed SE sono riportati di seguito:

Basic bearing designation system

Esempi

TSN 518 L
doveTSN =
518 =
L =

Opzioni applicabili

Test Designation 1Serie
TSNTenuta per supporti ritti serie SNL ed SE
TK
Tenuta Taconite
FSStrisce in feltro
FSBStriscia in feltro per temperature di esercizio elevate

Test Designation 1Identificazione delle dimensioni
2(00)Supporto per cuscinetti con foro cilindrico, serie diametrale 2
3(00)Supporto per cuscinetti con foro cilindrico, serie diametrale 3
5(00)Supporto per cuscinetti su bussola di trazione, serie diametrale 2
6(00)Supporto per cuscinetti su bussola di trazione, serie diametrale 3
 (00)

Codice dimensionale del cuscinetto, (00) x 5 = diametro foro cuscinetto [mm]

...Solo per strisce in feltro, valore che indica la lunghezza della striscia

Test Designation 2Tipo di tenuta
ATenuta V-ring
CFeltri
CBFeltro per temperature di esercizio elevate
LTenute a quattro labbri
STenuta a labirinto

Test Designation 2Indicazione per albero in pollici
A, E, V
Tenuta per albero in pollici
SKF logo