Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Varianti di supporti

Oltre al design standard, i supporti ritti serie SNL ed SE sono disponibili anche in numerose altre varianti. Le varianti comprendono supporti in materiali differenti, con configurazioni alternative per i fori dei bulloni di fissaggio, con classi di tolleranza diverse per la sede e con modifiche per applicazioni speciali.

Materiale del corpo

Per le applicazioni in cui è richiesta una robustezza superiore, i supporti serie SNL ed SE sono disponibili in ghisa con grafite sferoidale. I supporti in ghisa con grafite sferoidale sono disponibili dalla dimensione 516-613 e, nella versione standard, sono dotati di base massiccia (nessun foro per i bulloni i fissaggio). Dalla dimensioni 516-613, i supporti possono essere forniti con base dotata di quattro fori allungati realizzati di fusione. Tutti i supporti in ghisa sferoidale possono essere forniti con due fori realizzati di perforazione per i bulloni di fissaggio (suffisso /MS1 nell'appellativo).

Fori per bulloni di fissaggio

I supporti ritti SNL possono essere forniti con le seguenti configurazioni per i fori per bulloni di fissaggio:
  • quattro fori realizzati di fusione
    Le dimensioni sono riportate nelle tabelle di prodotto per cuscinetti su bussola di trazione e per cuscinetti con foro cilindrico. Questi supporti sono identificati dall'appellativo FSNL o FSE.
  • quattro fori realizzati di perforazione
    Queste varianti sono disponibili per supporti con due fori per bulloni realizzati di fusione, appellativo di serie SNL o SE, e per supporti in ghisa con grafite sferoidale con base massiccia, appellativo di serie SSNLD o SSED.

    Le dimensioni sono riportate nella tabella 1. Questi supporti sono identificati dal suffisso /MS2.

    Tutti i supporti a due bulloni sono dotati di puntinature che indicano le posizioni per i fori per il montaggio a quattro bulloni.

  • due fori realizzati di perforazione
    Questa variante è disponibile per i supporti in ghisa con grafite sferoidale con base massiccia, appellativo di serie SSNLD o SSED.

    Le dimensioni sono riportate nella tabella 1. Questi supporti sono identificati dal suffisso /MS1.

Tolleranze per la sede cuscinetto

I supporti serie SNL ed SE possono essere forniti con diverse classi di tolleranza per la sede del cuscinetto, ad es. per applicazioni soggette a vibrazioni, con carico sull'anello esterno rotante, o per applicazioni che operano ad alte temperature.
Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al servizio di ingegneria dell'applicazione della SKF.

Supporti per la lubrificazione a olio

Per la lubrificazione a olio sono necessarie tenute speciali per evitare perdite. Le tenute a olio richiedono supporti modificati, quindi questi tipi vengono forniti come unità corredate di tenute. I supporti SNL sono disponibili per la lubrificazione a olio dalla dimensioni 516-613. I supporti con tenute per olio sono identificati dal suffisso TURU, ad es. SNL 524 TURU.
I supporti SE non sono disponibili per la lubrificazione a olio.
I supporti ritti SNL sono dotati di un piccolo serbatoio dell'olio. Attenzione a non riempire eccessivamente il serbatoio per evitare eventuali perdite. I supporti ritti della serie SONL sono stati specificamente concepiti per la lubrificazione a olio e possono risultare più vantaggiosi. Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla sezione Supporti ritti in due metà della serie SONL.
SKF logo