Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Montaggio

I supporti ritti SNL ed SE devono essere montati correttamente utilizzando strumenti adeguati e applicando metodi di montaggio meccanici all'avanguardia. Anche i componenti correlati devono soddisfare determinati requisiti base (Specifiche per superfici di appoggio per alberi e alloggiamenti).
Le istruzioni di montaggio per i supporti vengono fornite nelle confezioni delle tenute. Per ulteriori informazioni sulle procedure di montaggio per i cuscinetti volventi, consultate il manuale per la manutenzione dei cuscinetti della SKF o visitate il sito skf.com/mount.
Il kit di lubrificazione fornito di corredo con i supporti SE prevede anche i valori per la coppia di serraggio per i bulloni del cappello e per il riempimento di grasso iniziale.

Specifiche per la coppia

I bulloni del cappello devono essere serrati secondo i valori di coppia riportati nelle tabelle di prodotto per cuscinetti su bussola di trazione e per cuscinetti su sede cilindrica. Per informazioni sui bulloni di fissaggio, fare riferimento alla sezione Consigli per i bulloni di fissaggio.

Spinatura o appoggio per i supporti

In alcune condizioni di carico può essere necessario spinare i supporti alla superficie di appoggio o prevedere un fermo per consentire carichi che agiscono in direzione parallela alla superficie di appoggio (Appoggio supplementare per i supporti).
Consigli per la posizione e le dimensioni dei fori per le spine di centraggio sono riportati nelle tabelle di prodotto per cuscinetti su bussola di trazione e per cuscinetti su sede cilindrica. Per facilitare il montaggio e rendere più accurato l'allineamento, nella base del supporto sono state incise delle linee che indicano il centro della sede del cuscinetto e l'asse del foro dell'alloggiamento (fig. 1).
SKF logo