Tenute speciali
Oltre all'assortimento di tenute standard, i supporti serie SNL ed SE, su richiesta, sono disponibili con tenute per alte temperature o tenute personalizzate per applicazioni speciali.
Tenute per alte temperature
In caso di temperature di esercizio elevate, fino 250 °C (480 °F), si possono utilizzare feltri o strisce per alte temperature. I feltri possono sopportare velocità circonferenziali fino a 2 m/s. Sono identificati dal suffisso CB nell'appellativo, ad es. TSN 516 CB.
Per ulteriori informazioni sui feltri, rivolgetevi al servizio di ingegneria dell’applicazione SKF.
Tenute personalizzate
I supporti SNL ed SE possono essere dotati di qualsiasi tipo di tenuta idonea per le dimensioni della scanalatura di tenuta nel supporto. Le relative dimensioni sono indicate nella tabella 1.
Se si devono utilizzare tenute personalizzate, SKF consiglia di ordinare supporti SNL o SE, piuttosto che quelli delle serie 5 e 6. I supporti serie SNL ed SE sono dotati di foro più largo all'ingresso albero e consentono una più ampia scelta per il design della tenuta.