Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Dimension standards

Boundary dimensions are in accordance with ISO 113:2010 for two-bolt plummer block housings.

Interchangeability

SNL and SE plummer block housings in the 2,3,5 and 6 series are dimensionally interchangeable with the earlier SN, SNA and SNH series.
SKF logo