Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Design supporto standard

I supporti ritti serie SNL ed SE delle serie 2, 3, 5 e 6 sono tipi in due metà formati da una base e un cappello (fig. 1 e fig. 2). Sono dotati di due fori realizzati di fusione nella base e destinati ai bulloni di fissaggio.
Questi supporti sono stati progettati in base al principio di "modularità" per consentire una scelta più ampia per cuscinetti e tenute, nonché molteplici combinazioni albero-cuscinetto e metodi di lubrificazione.
I supporti ritti della serie SE sostituiscono i tipi della serie SNL per le dimensioni dalla 507 alla 515-612.
SKF logo