Impiego di cuscinetti schermati
Utilizzare cuscinetti schermati in supporti con tenute standard è una buona soluzione per ambienti fortemente contaminati. I cuscinetti schermati combinati alla tenuta del supporto e al grasso offrono tre strati di protezione (Soluzione a tre barriere di SKF).
I supporti serie SNL ed SE si possono utilizzare in abbinamento a cuscinetti orientabili schermati. Se si impiegano tenute taconite, i cuscinetti schermati non aumentano l'effetto di tenuta in esercizio, ma proteggono comunque il cuscinetto dagli agenti contaminanti durante il montaggio.