Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Condition Monitoring

I supporti SNL delle serie 30, 31 e 32 sono dotati di apposite posizioni per i sensori per il condition monitoring (fig. 1).
Posizione 1 è un punto di misurazione perpendicolare all'albero e deve essere utilizzata quando i carichi agiscono in direzione opposta alla superficie di appoggio.
Posizione a ore 2 è un punto di misurazione perpendicolare all'albero e deve essere utilizzata quando i carichi agiscono verso la superficie di appoggio.
Posizione a ore 3 è un punto di misurazione parallelo all'albero e deve essere utilizzata quando i carichi agiscono verso la superficie di appoggio.
Queste tre posizioni sono conformi alla ISO 10816-1:1995.
Per ulteriori informazioni sul condition monitoring, nonché gli strumenti e i sistemi di misurazione forniti da SKF, rivolgersi al contatto SKF abituale o un concessionario autorizzato SKF.
SKF logo