Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Capacità di carico

I supporti della serie SNL sono destinati a carichi che agiscono verticalmente in direzione della superficie di appoggio. Quindi, se il supporto appoggia sull'intera base e i carichi agiscono verticalmente, i carichi ammissibili sono determinati solamente dai limiti di carico imposti dai cuscinetti. In caso di carichi in altre direzioni, oppure se il supporto non si appoggia sull'intera base, assicurarsi che l'entità del carico sia tollerabile per il supporto, i bulloni del cappello e quelli di fissaggio. Se i supporti sono soggetti a carichi ciclici o squilibro dinamico, consultate il servizio di ingegneria dell'applicazione della SKF.

Carichi di rottura e fattori di sicurezza

I valori di riferimento per i carichi di rottura P per supporti in ghisa grigia sono nelle tabelle di prodotto per cuscinetti su bussola di trazione (con tenute standard ), per cuscinetti su bussola di trazione (con tenute per olio) e per cuscinetti su sede cilindrica.
Per ottenere il carico ammissibile per il supporto, si deve dividere il valore per il carico di rottura per un fattore che dipende dai requisiti per la sicurezza. In base ai comuni standard tecnologici, spesso, si applica un fattore di sicurezza pari a 6. (→ Capacità di carico)
La capacità di carico ammissibile si può sfruttare appieno solo se i bulloni del cappello vengono serrati almeno secondo di valori di coppia riportati nelle tabelle di prodotto per cuscinetti su bussola di trazione (con tenute standard ), per cuscinetti su bussola di trazione (con tenute per olio) e per cuscinetti su sede cilindrica.
I limiti per P si applicano solo quando i supporti non poggiano sull'intera area della base.
Il carico Pa è il carico di rottura assiale del supporto. In caso di cuscinetti su bussola di trazione, verificare il carico assiale ammissibile per la bussola.
Nel caso dei supporti in ghisa con grafite sferoidale, i carichi di rottura e i carichi sicuri devono essere moltiplicati per un fattore pari a 1,8.

Carichi sicuri

In alcuni paesi, si utilizzano carichi sicuri anziché carichi di rottura. I carichi sicuri approssimativi sono riportati nella tabella 1. Questi valori di riferimento sono stati stabiliti applicando pratiche tecnologiche accreditate e tenendo in considerazione sicurezza, carico di rottura del materiale e sollecitazioni di esercizio. Riflettono un fattore di sicurezza pari a 5 per la frattura e un fattore minimo pari a 2 per lo snervamento dei bulloni del cappello.

Appoggio supplementare per i supporti

Se i supporti sono soggetti a carichi che agiscono in direzione parallela alla superficie di appoggio, può essere necessario spinarli alla stessa o prevedere un fermo nella direzione in cui agisce il carico. Se i carichi agiscono ad angolazioni tra 55° e 120°, oppure in presenza di carichi assiali oltre il 5% di P180° (tabella 1), il supporto deve essere spinato alla superficie di appoggio, o si deve prevedere un fermo per compensare il carico. Le spine o fermo devono essere sufficientemente resistenti per sopportare carichi che agiscono in direzione parallela alla superficie di appoggio.
Consigli per la posizione e le dimensioni dei fori per le spine di centraggio sono riportati nelle tabelle di prodotto per cuscinetti su bussola di trazione (con tenute standard ), per cuscinetti su bussola di trazione (con tenute per olio) e per cuscinetti su sede cilindrica.

Capacità di carico dei bulloni del cappello

I valori approssimativi per il limite di snervamento per i bulloni del cappello sono riportati nella tabella 2. I valori nella tabella 2 si applicano per bulloni del cappello della classe 8.8, che sono forniti con i supporti serie SNL e SNLD.
Se si applica un fattore di sicurezza pari a 6 per il carico ammissibile per i supporti in ghisa grigia serie SNL, non è necessario considerare i bulloni del cappello. In questo caso, il carico ammissibile per i supporti è inferiore a quello ammissibile per i bulloni del cappello.
SKF logo