Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Posizioni dei cuscinetti per il lato di vincolo e per il lato libero

I supporti serie SNL si possono utilizzare sia per la posizione libera sia per quella di vincolo dei cuscinetti.
Nelle dimensioni più piccole, i supporti vengono realizzati di serie per accogliere cuscinetti destinati alla posizione libera. I cuscinetti per la posizione di vincolo e i cuscinetti toroidali a rulli CARB devono essere fissati nel supporto su ambo i lati mediante anelli di arresto. Gli anelli di arresto compatibili sono riportati nelle tabelle di prodotto per cuscinetti su bussola di trazione (con tenute standard ), per cuscinetti su bussola di trazione (con tenute per olio) e per cuscinetti su sede cilindrica.

I supporti nelle serie dimensionali 3076, 3168 e 3264 e maggiori sono disponibili in due design:

  • I supporti con suffisso F sono dotati di sede cuscinetto che corrisponde alla larghezza del cuscinetto. Questi supporti si possono utilizzare per cuscinetti orientabili a rulli nella posizione di vincolo e per cuscinetti toroidali a rulli CARB.
  • I supporti con suffisso L sono dotati di sede cuscinetto più ampia di quest'ultimo. Questi supporti si possono utilizzare per cuscinetti orientabili a rulli nella posizione libera Lo spostamento assiale ammissibile è pari ad almeno 20 mm.
SKF logo