Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Combinazioni albero-cuscinetto tipiche

I supporti ritti SNL delle serie 30, 31 e 32 consentono diverse combinazioni albero-cuscinetto:
Albero liscio con cuscinetti su bussola di trazione
Per questa disposizione (fig. 1), supporti, componenti compatibili e dimensioni sono riportati nelle tabelle di prodotto per cuscinetti su bussola di trazione (con tenute standard) e per cuscinetti su bussola d trazione (con tenute per olio).
Albero a gradini con cuscinetti su una sede cilindrica

Per questa disposizione (fig. 2), supporti, componenti compatibili e dimensioni sono riportati nella tabella di prodotto per cuscinetti su sede cilindrica.

Il cuscinetto è vincolato in direzione assiale tra uno spallamento albero e una bussola distanziale, mantenuta in posizione da un altro componente sull'albero. Il diametro esterno della bussola deve corrispondere al diametro foro della tenuta. La bussola non è fornita da SKF.

Albero a gradini con cuscinetto su bussola di pressione
Se si utilizzano supporti SNL per questa disposizione (fig. 3), la bussola di pressione deve essere vincolata in direzione assiale sull'albero. Ciò si può fare utilizzando una bussola distanziale mantenuta in posizione da un altro componente. Utilizzare una ghiera di bloccaggio può risultare difficile a causa dello spazio limitato nel supporto. Il diametro esterno della bussola distanziale deve corrispondere al diametro foro della tenuta. La bussola distanziale non è fornita da SKF.
SKF logo