Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Sistema di denominazione per supporti

Esempi e opzioni possibili per i supporti SNL sono riportati di seguito:


Esempi

SNLD 3134 SN
doveSNL =
D =
3134 =
SN =

Opzioni applicabili

Serie
SNLSupporto ritto standard

Materiale
Ghisa grigia
DGhisa con grafite sferoidale

Identificazione delle dimensioni
30(00)Supporto per cuscinetti nella serie dimensionale 30
31(00)Supporto per cuscinetti nella serie dimensionale 31
32(00)Supporto per cuscinetti nella serie dimensionale 32
..34 a 96Codice dimensionale, relativo alle dimensioni del foro cuscinetto
../500 a /530Codice dimensionale, relativo alle dimensioni del foro cuscinetto

Suffissi1)
Supporto per cuscinetti su bussola di trazione e albero liscio
GSupporto per cuscinetti su sede cilindrica e albero a gradini
LSupporto per la posizione libera del cuscinetto
FSupporto per la posizione di vincolo del cuscinetto
TURTSupporto con predisposizioni per la lubrificazione a olio, comprese le tenute, per l'impiego con cuscinetti orientabili a rulli
TURASupporto con predisposizioni per la lubrificazione a olio, comprese le tenute, per l'impiego con cuscinetti toroidali a rulli CARB
TURPSupporto con tenute per sistemi di lubrificazione a ricircolo di olio e movimenti assiali dell'albero di notevole entità
VSupporto con foro di scarico del grasso nella base
TForo realizzato di perforazione con filetto 1/8-27 NPSF su un lato del cappello del supporto (opposto a quello della ghiera di bloccaggio) per un ingrassatore
TDForo realizzato di perforazione con filetto 1/8-27 NPSF su ambo i lati del cappello del supporto per un ingrassatore
SNFori filettati M8 realizzati di perforazione per sensori
  1. 1)Quando vengono utilizzati più suffissi, sono elencati nello stesso ordine come mostrato qui.
SKF logo