Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Sistema di denominazione per anelli di arresto

Esempi e opzioni possibili per gli anelli di arresto per supporti SNL sono riportati di seguito:

Basic bearing designation system

Esempi

FRB 12/360
doveFRB =
12/360 =

Opzioni applicabili

Test Designation 1
Serie
FRB
Anelli di arresto per supporti per cuscinetti SKF

Test Designation 2
Identificazione delle dimensioni
...Ampiezza e diametro esterno dell'anello di arresto [mm]
SKF logo