Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Sistema di denominazione per tenute

Esempi e opzioni possibili per le tenute per supporti SNL sono riportati di seguito:

Basic bearing designation system

Esempi

TS 38
doveTS =
38 =

Opzioni applicabili

Test Designation 1Serie
TSTenuta a labirinto
TKTenuta Taconite
TSDTenute per la lubrificazione a olio

Test Designation 2Identificazione delle dimensioni
da 34 a 96Codice dimensionale, relativo alle dimensioni del foro cuscinetto
da 500 a 560Codice dimensionale, relativo alle dimensioni del foro cuscinetto
/...Diametro foro della tenuta [mm], se diverso
da quello standard
SKF logo