Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Varianti di supporti

Oltre ai supporti SNL con design standard, sono disponibili anche altre varianti. Le varianti comprendono supporti in materiali differenti, con classi di tolleranza diverse per la sede e con modifiche per applicazioni speciali.

Materiale del corpo

Per le applicazioni in cui è richiesta una robustezza superiore, i supporti serie SNL sono disponibili in ghisa con grafite sferoidale.

Tolleranze per la sede cuscinetto

I supporti serie SNL possono essere forniti con diverse classi di tolleranza per la sede del cuscinetto, ad es. per applicazioni soggette a vibrazioni, con carico sull'anello esterno rotante, o per applicazioni che operano ad alte temperature.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al servizio di ingegneria dell'applicazione SKF.

Supporti per la lubrificazione a olio

I supporti SNL delle serie 30, 31 e 32 si possono utilizzare in applicazioni lubrificate a olio che operano a velocità relativamente elevate. In caso di lubrificazione a olio, i supporti sono modificati per consentire il montaggio di speciali tenute per olio. Per questa ragione, i supporti SNL di grandi dimensioni per la lubrificazione a olio sono forniti corredati di tenute come un'unica unità.
SKF logo