Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Supporti ritti in due metà, serie SNL di grandi dimensioni per cuscinetti su una bussola di trazione, con tenute standard

StampaEsporta come PDF
  • (tutti)
    (tutti)
    Diametro dell'albero:
    Esatto :
     ≤ da ≤ 
    da =
AlberoCuscinetto compatibileDimensioni principali alloggiamentoDati tecnici
 (denominazione di base)     
da AHH1L 
mm mm 
       
163.512
C 3236 K
260
375
190
560
SNL 3236
180
23040 K
260
375
190
560
SNL 3040
410
23088 K
430
755
380
1120
SNL 3088
380
23280 K
460
835
420
1220
SNL 3280
260
22356 K
400
675
340
950
SNL 3168
200
22244 K
310
474
240
700
SNL 3148
180
C 3040 K
260
375
190
560
SNL 3040
400
23284 K
470
880
440
1280
SNL 3284
150.813
23134 K
230
333
170
510
SNL 3134
265.113
23056 K
320
516
260
770
SNL 3056
200
C 3144 K
290
434
220
640
SNL 3144
320
23168 K
400
675
340
950
SNL 3168
380
23180 K
430
755
380
1120
SNL 3180
410
23188 K
460
835
420
1220
SNL 3188
260
23256 K
350
591
300
830
SNL 3256
200
22344 K
320
551
280
790
SNL 3156
260
C 3156 K
320
551
280
790
SNL 3156
180
22340 K
320
516
260
770
SNL 3056
200
23144 K
290
434
220
640
SNL 3144
400
23184 K
460
810
410
1170
SNL 3184
140
22332 K
280
411
210
610
SNL 3140
260
C 3056 K
320
516
260
770
SNL 3056
380
23080 K
400
695
350
1000
SNL 3080
150.813
C 3134 K
230
333
170
510
SNL 3134
163.512
C 3136 K
240
353
180
530
SNL 3136
140
22232 K
240
353
180
530
SNL 3038
303.212
23064 K
350
591
300
830
SNL 3064
182.563
23040 K
260
375
190
560
SNL 3040
160
23136 K
240
353
180
530
SNL 3136
200
23244 K
310
474
240
700
SNL 3244
182.563
23240 K
290
434
220
640
SNL 3240
277.813
23260 K
370
631
320
880
SNL 3260
400
23084 K
400
715
360
1040
SNL 3084
160
C 3136 K
240
353
180
530
SNL 3136
240
C 3052 K
310
474
240
700
SNL 3052
280
23160 K
350
591
300
830
SNL 3160
170
23238 K
280
411
210
610
SNL 3238
160
22236 K
260
375
190
560
SNL 3138
240
23152 K
320
516
260
770
SNL 3152
303.212
23264 K
400
675
340
950
SNL 3264
340
C 3072 K
370
631
320
880
SNL 3072
300
22264 K
400
675
340
950
SNL 3168
354.012
23076 K
400
675
340
950
SNL 3076
182.563
C 3140 K
280
411
210
610
SNL 3140
240
22252 K
350
591
300
830
SNL 3064
227.012
23248 K
320
516
260
770
SNL 3248
176.213
C 3038 K
240
353
180
530
SNL 3038
150
23234 K
260
375
190
560
SNL 3234
115
22326 K
230
333
170
510
SNL 3134
150
23134 K
230
333
170
510
SNL 3134
163.512
23136 K
240
353
180
530
SNL 3136
320
23068 K
370
631
320
880
SNL 3068
135
22330 K
260
375
190
560
SNL 3138
265.113
C 3056 K
320
516
260
770
SNL 3056
150
C 3134 K
230
333
170
510
SNL 3134
280
23260 K
370
631
320
880
SNL 3260
160
C 3036 K
230
333
170
510
SNL 3036
341.313
23072 K
370
631
320
880
SNL 3072
170
22238 K
280
411
210
610
SNL 3140
240
22352 K
370
631
320
880
SNL 3164
170
C 2238 K
280
411
210
610
SNL 3140
240
C 3152 K
320
516
260
770
SNL 3152
150
22334 K
290
434
220
640
SNL 3048
220
23148 K
310
474
240
700
SNL 3148
150.813
22334 K
290
434
220
640
SNL 3048
260
22256 K
350
591
300
830
SNL 3160
182.563
23140 K
280
411
210
610
SNL 3140
265.113
23256 K
350
591
300
830
SNL 3256
410
23288 K
470
920
460
1330
SNL 3288
176.213
23238 K
280
411
210
610
SNL 3238
320
23268 K
400
715
360
1040
SNL 3268
277.813
23060 K
320
551
280
790
SNL 3060
176.213
C 2238 K
280
411
210
610
SNL 3140
160
23236 K
260
375
190
560
SNL 3236
280
C 3160 K
350
591
300
830
SNL 3160
163.512
C 3036 K
230
333
170
510
SNL 3036
170
23038 K
240
353
180
530
SNL 3038
260
23156 K
320
551
280
790
SNL 3156
160
C 3236 K
260
375
190
560
SNL 3236
252.412
C 3056 K
320
516
260
770
SNL 3056
300
23264 K
400
675
340
950
SNL 3264
220
22248 K
320
516
260
770
SNL 3152
220
C 3148 K
310
474
240
700
SNL 3148
176.213
23038 K
240
353
180
530
SNL 3038
163.512
22236 K
260
375
190
560
SNL 3138
176.213
C 3138 K
260
375
190
560
SNL 3138
300
23164 K
370
631
320
880
SNL 3164
315.913
23068 K
370
631
320
880
SNL 3068
182.563
C 3040 K
260
375
190
560
SNL 3040
277.813
23160 K
350
591
300
830
SNL 3160
450
23196 K
470
920
460
1330
SNL 3196
239.713
C 3052 K
310
474
240
700
SNL 3052
239.713
23052 K
310
474
240
700
SNL 3052
176.213
22238 K
280
411
210
610
SNL 3140
163.512
23036 K
230
333
170
510
SNL 3036
340
23072 K
370
631
320
880
SNL 3072
150.813
23234 K
260
375
190
560
SNL 3234
340
23272 K
430
755
380
1120
SNL 3272
160
23036 K
230
333
170
510
SNL 3036
430
23192 K
470
880
440
1280
SNL 3192
450
23096 K
460
810
410
1170
SNL 3096
220
C 3048 K
290
434
220
640
SNL 3048
176.213
23138 K
260
375
190
560
SNL 3138
280
23060 K
320
551
280
790
SNL 3060
300
23064 K
350
591
300
830
SNL 3064
360
23076 K
400
675
340
950
SNL 3076
340
23172 K
400
695
350
1000
SNL 3172
360
23176 K
400
715
360
1040
SNL 3176
180
C 3140 K
280
411
210
610
SNL 3140
300
C 3164 K
370
631
320
880
SNL 3164
180
23240 K
290
434
220
640
SNL 3240
180
23140 K
280
411
210
610
SNL 3140
430
23092 K
460
810
410
1170
SNL 3092
200
C 3044 K
280
411
210
610
SNL 3044
200
23044 K
280
411
210
610
SNL 3044
320
C 3068 K
370
631
320
880
SNL 3068
500
230/530 K
470
920
460
1330
SNL 30/530
182.563
22240 K
290
434
220
640
SNL 3048
125
22328 K
240
353
180
530
SNL 3136
163.512
23236 K
260
375
190
560
SNL 3236
340
22272 K
430
755
380
1120
SNL 3180
300
C 3064 K
350
591
300
830
SNL 3064
341.313
C 3072 K
370
631
320
880
SNL 3072
315.913
C 3068 K
370
631
320
880
SNL 3068
240
23052 K
310
474
240
700
SNL 3052
470
230/500 K
460
835
420
1220
SNL 30/500
280
C 3060 K
320
551
280
790
SNL 3060
176.213
22338 K
310
474
240
700
SNL 3148
277.813
C 3060 K
320
551
280
790
SNL 3060
252.412
23056 K
320
516
260
770
SNL 3056
200
C 2244 K
310
474
240
700
SNL 3148
240
23252 K
350
591
300
830
SNL 3252
277.813
C 3160 K
350
591
300
830
SNL 3160
180
22240 K
290
434
220
640
SNL 3048
239.713
23252 K
350
591
300
830
SNL 3252
360
23276 K
460
810
410
1170
SNL 3276
170
22338 K
310
474
240
700
SNL 3148
170
23138 K
260
375
190
560
SNL 3138
303.212
C 3064 K
350
591
300
830
SNL 3064
170
C 3138 K
260
375
190
560
SNL 3138
220
23248 K
320
516
260
770
SNL 3248
150
C 2234 K
260
375
190
560
SNL 3040
260
23056 K
320
516
260
770
SNL 3056
280
22260 K
370
631
320
880
SNL 3164
220
23048 K
290
434
220
640
SNL 3048
150
22234 K
260
375
190
560
SNL 3040
220
22348 K
350
591
300
830
SNL 3160
170
C 3038 K
240
353
180
530
SNL 3038

Per ulteriori informazioni sul significato e sulle limitazioni dei dati di prodotto, fare riferimento a Supporti ritti in due metà, serie SNL 30, 31 e 32 e Panoramica, selezione e consigli applicativi.

SKF logo