Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Lubrificazione

I supporti SNL delle serie 30, 31 e 32 con tenute a labirinto o taconite sono concepiti per la lubrificazione a grasso. Per la lubrificazione a olio, si devono utilizzare supporti con tenute per olio (Supporti per la lubrificazione a olio) o Supporti ritti in due metà serie SONL .
Il lubrificante si deve scegliere in base alle condizioni di esercizio dei cuscinetti. Per maggiori informazioni, fare riferimento alla sezione Scelta del lubrificante.

Riempimento iniziale di grasso

Se i requisiti dell'applicazione lo consentono, lo spazio libero nel cuscinetto deve essere completamente riempito di grasso e lo spazio libero nel supporto deve essere riempito dal 20 al 40%. In caso di rilubrificazione dei cuscinetti dal lato è necessario un riempimento di grasso pari al 40%, mentre se la rilubrificazione avviene attraverso l'anello esterno il riempimento di grasso deve essere del 20%.
La base dei supporti è dotata di marcature che indicano un livello di riempimento del grasso pari al 40% (fig. 1). In ambienti fortemente contaminati e a basse velocità, riempire il supporto del 70-80%. Per la migliore protezione contro gli agenti contaminanti, si consiglia di optare per la Soluzione a tre barriere di SKF. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al servizio di ingegneria dell'applicazione SKF.
Le quantità per riempimenti di grasso del 20 e del 40% sono riportate nella tabella 1. I valori si applicano per un tipico grasso al litio (circa 0,95 g/cm3). Comprendono il grasso per il cuscinetto, ma non quello per riempire le tenute. Nel caso dei cuscinetti schermati, i valori devono essere adattati.
Nella maggioranza delle applicazioni, il riempimento iniziale di grasso è sufficiente a lubrificare adeguatamente il cuscinetto fino al cambio del grasso alla successiva ispezione programmata.

Rilubrificazione

I supporti ritti SNL sono predisposti per la rilubrificazione dei cuscinetti e delle tenute che incorporano, attraverso tre fori realizzati di perforazione e filettati per un ingrassatore AH 1/8-27 PTF: due nel cappello (uno centrale e uno sfalsato) e uno nella base. Nella configurazione di fornitura, ciascun foro è chiuso ermeticamente mediante un tappo filettato.
Puntinature realizzate di fusione nella parte superiore del cappello del supporto indicano posizioni alternative per praticare e filettare fori per integrare un ingrassatore. Le due puntinature sui lati esterni della nervatura centrale indicano la posizione per i fori di lubrificazione per le tenute.

I supporti sono forniti corredati dei seguenti elementi:

  • un ingrassatore, appellativo AH 1/8-27 PTF, con coperchio in plastica (per proteggere l'ingrassatore)
  • un ingrassatore, appellativo M1 G 1/8
  • un adattatore, appellativo LAPN 1/8
L'adattatore consente di trasformare la filettatura 1/8-27 NPSF in una filettatura G 1/4, per l'impiego di lubrificatori a grasso come l'SKF MultiPoint.
Rilubrificazione attraverso l'anello esterno
Il foro nell'area centrale del cappello, o quello nella base, è destinato alla lubrificazione dei cuscinetti orientabili a rulli attraverso una predisposizione di rilubrificazione (una scanalatura e fori nell'anello esterno) (fig. 2). Durante l'applicazione del gasso attraverso la predisposizione di rilubrificazione, l'albero deve essere ruotato. I cuscinetti di piccole dimensioni (serie dimensionali 13 e 22) nella posizione di vincolo possono essere spostati assialmente, in modo che la scanalatura di rilubrificazione del cuscinetto non coincida con il foro di rilubrificazione nel cappello del supporto. Accertarsi che il cuscinetto sia sufficientemente centrato durante la rilubrificazione.
Rilubrificazione dal lato

Per la rilubrificazione dal lato, tipicamente necessaria per i cuscinetti toroidali a rulli CARB, si deve utilizzare il foro sfalsato nel supporto (fig. 3).

Se si devono rilubrificare dal lato cuscinetti montati su bussola di trazione, il grasso dovrebbe essere erogato dal lato opposto a quello della ghiera di bloccaggio.

Se si devono rilubrificare dal lato cuscinetti montati sull'estremità albero, il grasso dovrebbe essere erogato nel punto più vicino al coperchio di estremità.

Fori di scarico del grasso
Se è richiesta una rilubrificazione frequente, SKF consiglia di optare per versioni con fori di scarico per il grasso (fig. 4). Le dimensioni sono riportate nella tabella 2. I supporti SNL dotati di fori di scarico per il grasso sono identificati dal suffisso V, ad es. SNL 3134 V.

Lubrificazione a olio

I supporti SNL delle serie 30, 31 e 32 si possono utilizzare in applicazioni con velocità relativamente elevate e che impiegano cuscinetti lubrificati mediante sistemi a bagno o ricircolo di olio.

I supporti devono essere modificati per accogliere una delle seguenti tenute:

I livelli di olio consigliati sono riportati nella:
I supporti modificati per la lubrificazione a olio non sono articoli disponibili a magazzino. Prima di procedere all'ordinazione, verificare la disponibilità.
SKF logo