Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Montaggio

I supporti ritti SNL devono essere montati correttamente utilizzando strumenti adeguati e applicando metodi di montaggio meccanici all'avanguardia. Anche i componenti correlati devono soddisfare determinati requisiti base (→ Specifiche per superfici di appoggio per alberi e alloggiamenti).
Le istruzioni di montaggio per i supporti vengono fornite nelle confezioni delle tenute. Per ulteriori informazioni sulle procedure di montaggio per i cuscinetti volventi, consultate il manuale per la manutenzione dei cuscinetti della SKF o visitate il sito skf.com/mount.

Specifiche per la coppia

I bulloni del cappello devono essere serrati secondo i valori di coppia riportati nelle tabelle di prodotto per cuscinetti su bussola di trazione (con tenute standard ), per cuscinetti su bussola di trazione (con tenute per olio) e per cuscinetti su sede cilindrica. Per informazioni sui bulloni di fissaggio, fare riferimento alla sezione Consigli per i bulloni di fissaggio.

Spinatura o appoggio per i supporti

In alcune condizioni di carico può essere necessario spinare i supporti alla superficie di appoggio o prevedere un fermo per consentire carichi che agiscono in direzione parallela alla superficie di appoggio (→ Appoggio supplementare per i supporti).
Consigli per la posizione e le dimensioni dei fori per le spine di centraggio sono riportati nelle tabelle di prodotto per cuscinetti su bussola di trazione (con tenute standard ), per cuscinetti su bussola di trazione (con tenute per olio) e per cuscinetti su sede cilindrica.
SKF logo