Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Soluzioni di tenuta

I supporti ritti SNL delle serie 30, 31 e 32 sono disponibili con diverse soluzioni di tenuta standard.

La tabella 1 offre una panoramica delle caratteristiche e del grado di idoneità di ogni soluzione di tenuta. I dettagli sono indicati nel testo di seguito. Queste informazioni devono essere considerate come linee guida e non possono sostituire il collaudo delle tenute nelle diverse applicazioni.

Tenute a labirinto (TS ..)

Per le applicazioni in cui le velocità sono elevate o le temperature estreme, SKF consiglia l'impiego di tenute a labirinto (fig. 1). Gli anelli a labirinto, montati sull'albero, formano una tenuta a labirinto multi-stadio con le scanalature di tenuta nel supporto. Uno spezzone di O-ring cavo in gomma al silicone, fornito di corredo con l'anello, mantiene quest'ultimo in posizione sull'albero.

Tenute taconite con labirinto assiale (TK ..)

Per le disposizioni di cuscinetti che devono operare in ambienti fortemente contaminati, come ad esempio nel settore minerario, si consigliano le tenute taconite (fig. 2), che possono essere riempite con grasso. Il grasso consente di ottimizzare le prestazioni e prolungare la durata di esercizio delle tenute.
L'anello a labirinto rotante prevede un V-ring che realizza la tenuta contro l'anello a labirinto stazionario. Per consentire la rilubrificazione, l'anello a labirinto stazionario della tenuta è dotato di un ingrassatore.
I movimenti assiali dell'albero rispetto all'alloggiamento sono limitati a ± 2 mm per diametri albero fino a 200 mm e a ± 4 mm in caso di alberi di maggiore diametro.

Tenute per la lubrificazione a olio

Le tenute per i sistemi di lubrificazione a bagno e a ricircolo di olio (fig. 3) richiedono un supporto modificato e, pertanto, sono fornite di corredo insieme al supporto stesso.
Le tenute per olio sono formate da un componente stazionario, che è inserito nel supporto, e un anello a labirinto che ruota con l'albero. L'anello a labirinto viene mantenuto in posizione da due spezzoni di O-ring cavi in gomma al silicone, contribuendo a evitare le perdite di olio (fig. 4).
I supporti SNL con tenute per olio per cuscinetti orientabili a rulli sono identificati dal suffisso TURT nell'appellativo, mentre quelli per cuscinetti toroidali a rulli CARB sono identificati dal suffisso TURA. Le singole tenute sono della serie TSD .. U.
I supporti SNL per alberi in pollici si possono utilizzare anche per sistemi di lubrificazione a olio. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al servizio di ingegneria dell'applicazione SKF.

Coperchi di estremità

I supporti montati sulle estremità albero prevedono un coperchio di estremità (fig. 5) che si inserisce nella scanalatura di tenuta nel supporto.
I coperchi, che sono sono realizzati in ghisa grigia, si installano utilizzando uno spezzone di O-ring cavo in gomma al silicone che mantiene il coperchio in posizione. I coperchi di estremità sono disponibili in due varianti, una per la lubrificazione a grasso e una per quella a olio.
Indicazioni dettagliate per la lunghezza ammissibile per l'estremità albero sono riportate nella tabella 2.
SKF logo