Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Tenute speciali

Oltre alla gamma di tenute standard, i supporti SNL delle serie 30, 31 e 32 sono disponibili anche con tenute per movimenti assiali di grande entità. Su richiesta, sono disponibili anche tenute personalizzate per applicazioni speciali.

Tenute per movimenti assiali di notevole entità

I supporti SNL di grandi dimensioni sono disponibili con tenute che possono sopportare movimenti assiali di notevole entità, un requisito tipico nel caso dei cilindri essiccatori e dei cilindri guida feltro delle macchine da carta. Le tenute a doppio labirinto sono concepite per i sistemi di lubrificazione a ricircolo di olio. Le tenute sono inserite in supporti modificati, suffisso TURP nell'appellativo, e sono sempre fornite di corredo con i supporti.
I supporti SNL … TURP sono idonei per cuscinetti orientabili a rulli e cuscinetti toroidali a rulli CARB nelle serie dimensionali 30 e 31 dalla dimensione 3036 alla 30/530 e dalla 3134 alla 3196.

Tenute personalizzate

I supporti SNL delle serie 30, 31 e 32 possono essere dotati di qualsiasi tipo di tenuta idonea per le dimensioni della scanalatura di tenuta nel supporto. Le relative dimensioni sono riportate nella Tabella 1 e Tabella 2.
Se sono richieste tenute personalizzate,SKF consiglia di ordinare supporti della serie SNL .. G. I supporti della serie SNL .. G sono dotati di fori più larghi sulla parte anteriore e posteriore del supporto e sono idonei per una gamma più vasta di design delle tenute.
SKF logo