Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Specifiche dimensionali

Dove applicabile, le dimensioni d'ingombro sono conformi alla ISO 113:2010 per supporti ritti con quattro bulloni. La ISO 113:2010 si applica per supporti con sede cuscinetto con diametro Da ≤ 540 mm.

Intercambiabilità

I supporti ritti SNL della serie 31 sono dimensionalmente intercambiabili con i precedenti supporti SD.

I supporti SNL delle serie 30 e 32 sono dimensionalmente intercambiabili con i precedenti supporti SD, eccetto che per la posizione del cuscinetto. Lo sfalsamento del centro del cuscinetto non corrisponde a quello del supporto (dimensione s nelle tabelle di prodotto per cuscinetti su bussola di trazione e per cuscinetti su sede cilindrica.
SKF logo