Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Caratteristiche e vantaggi

I supporti ritti SNL delle serie 30, 31 e 32 offrono le seguenti caratteristiche e vantaggi:

Supporti rigidi

La base dei supporti è rinforzata da nervature e materiale supplementare attorno ai fori per i bulloni di fissaggio (fig. 1). In questo modo è possibile eliminare praticamente qualsiasi deformazione della base e della sede del cuscinetto durante il serraggio dei bulloni di fissaggio.

Buone proprietà di dissipazione del calore

Il rinforzo trasversale centrale nella base dei supporti (fig. 2) aumenta l'area di contatto tra la base del supporto e la superficie di appoggio, per migliorare il flusso di calore dall'anello esterno del cuscinetto alla superficie di supporto.

Cappelli e basi dotati di identificazione univoca

La base e il cappello dei supporti vengono abbinati in produzione e non sono intercambiabili con cappelli e basi di altri supporti. Per evitare di confonderli, sono contrassegnati da un numero progressivo univoco sia sulla base che sul cappello (fig. 3).

Tacche per il posizionamento degli accessori

Tacche realizzate di fusione nel cappello indicano le posizioni per il montaggio di ingrassatori e sensori per il monitoraggio delle condizioni, per ottenere prestazioni ottimali (fig. 4).

Montaggio semplificato

Per facilitare il montaggio e rendere più accurato l'allineamento, nella base del supporto sono state incise delle linee che indicano il centro della sede del cuscinetto e l'asse del foro dell'alloggiamento. Sono anche presenti intagli che indicano la posizione dei grani di riferimento (fig. 5). Le tenute vengono fornite in confezioni corredate di istruzioni di montaggio. I supporti sono dotati di due golfari sul cappello per una movimentazione semplice e sicura.
SKF logo