Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Design supporto standard

I supporti ritti SNL delle serie 30, 31 e 32, spesso detti “supporti ritti SNL di grandi dimensioni”, sono supporti in due metà formati da un cappello e una base (fig. 1). Sono dotati di quattro fori realizzati di fusione nella base e destinati ai bulloni di fissaggio. Questi supporti sono stati progettati in base al principio di "modularità" per consentire una scelta più ampia per cuscinetti e tenute, nonché molteplici combinazioni albero-cuscinetto e metodi di lubrificazione.
SKF logo