Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Impiego di cuscinetti schermati

Utilizzare cuscinetti schermati in supporti con tenute standard è una buona soluzione per ambienti fortemente contaminati. I cuscinetti schermati combinati alla tenuta del supporto e al grasso offrono tre strati di protezione (→ Soluzione a tre barriere di SKF).
Le tenute per supporti SNL delle serie30, 31 e 32 si possono utilizzare in abbinamento a cuscinetti orientabili schermati. Se si impiegano tenute taconite per applicazioni heavy-duty, i cuscinetti schermati non aumentano l'effetto di tenuta in esercizio, ma proteggono comunque il cuscinetto dagli agenti contaminanti durante il montaggio.
SKF logo