Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Velocità di esercizio

Tutte le tenute, ad eccezione di quelle a labirinto non striscianti, limitano la velocità di esercizio ammissibile. I limiti di velocità per le tenute sono riportati nella tabella 1. Per quanto concerne i limiti di velocità per i cuscinetti, fare riferimento alle informazioni di prodotto disponibili nelle sezioni:
SKF logo