Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Sistema di denominazione per coperchi di estremità

Esempi e opzioni possibili per i coperchi di estremità per supporti SNLN 30 sono riportati di seguito:

Basic bearing designation system

Esempi

ASNH 526
doveASNH =
526 =

ETS 3038
doveETS =
3038=

Opzioni applicabili

Test Designation 1
Serie
ASNH
Coperchio di estremità in plastica per supporti ritti SNLN 30,
dimensioni da 3024 a 3032
ETS
Coperchio di estremità in ghisa grigia per supporti ritti SNLN 30,
dimensioni da 3034 a 3056

Test Designation 2
Identificazione delle dimensioni
524-620
Per supporti nella dimensione 3024 (serie ASNH)
5(00)Per supporti nelle dimensioni da 3026 a 3032 (serie ASNH)
30(00)Per supporti nelle dimensioni da 3034 a 3056 (serie ETS)
(00)Codice dimensionale del cuscinetto, (00) x 5 = diametro foro cuscinetto [mm]
SKF logo