Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Sistema di denominazione per supporti

Esempi e opzioni possibili per i supporti SNLN 30 sono riportati di seguito:

Basic bearing designation system

Esempio

SNLN 3024 SN
doveSNLN =
3024 =
SN =

Opzioni applicabili

Test Designation 1
Prefissi che identificano il numero di fori per i bulloni
Due fori allungati realizzati di fusione per i bulloni di fissaggio
SNessun foro per i bulloni di fissaggio (solo per supporti
in ghisa con grafite sferoidale)

Test Designation 2
Serie
SNLNSupporto ritto standard

Test Designation 2Materiale
Ghisa grigia
DGhisa con grafite sferoidale

Test Designation 6.2
Identificazione delle dimensioni
30(00)Supporti per cuscinetti nelle serie dimensionali 30 (o 40)
..(00)Codice dimensionale del cuscinetto, (00) x 5 = diametro foro cuscinetto [mm]

Catalogue image - Test Designation 6.3
Suffissi1)
VForo di scarico del grasso nella base del supporto
TForo realizzato di perforazione con filetto 1/4-28 UNF su un lato del
cappello del supporto per la lubrificazione delle tenute. Ingrassatore
AH 1/4-28 SAE-LT fornito di corredo col supporto.
TDForo realizzato di perforazione con filetto 1/4-28 UNF su ambo i lati del
cappello del supporto per la lubrificazione delle tenute. Due Ingrassatori
AH 1/4-28 SAE-LT forniti di corredo col supporto.
SNForo filettato M8 realizzato di perforazione per l'installazione di sensori nella posizione 3 (fig. 1)
/MS1Due fori realizzati di perforazione per i bulloni di fissaggio
/MS2Quattro fori realizzati di perforazione per i bulloni di fissaggio
  1. 1)Quando vengono utilizzati più suffissi, sono elencati nello stesso ordine come mostrato qui.
SKF logo