Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Sistema di denominazione per tenute

Esempi e opzioni possibili per le tenute per supporti SNLN 30 sono riportati di seguito:

Basic bearing designation system

Esempi

TSN 228 L
doveTSN =
228 =
L =


TNF 3048
doveTNF =
3048 =

Opzioni applicabili

Test Designation 1
Serie
TSN
Tenuta per supporti ritti SNLN 30
TNF
Tenuta taconite per applicazioni heavy-duty con labirinto assiale per
supporti nelle dimensioni da 3034 a 3056

Test Designation 2
Identificazione delle dimensioni
30(00)Per supporti nelle dimensioni da 3024 a 3056,
per cuscinetti su bussola di trazione
2(00)Per supporti nelle dimensioni da 3024 a 3032,
per cuscinetti su sede cilindrica
30(00)/...Per supporti nelle dimensioni da 3034 a 3056,
per cuscinetti su sede cilindrica

Test Designation 2Tipo di tenuta
A1)Tenuta V-ring
C1)Feltri
CB1)Feltro per temperature di esercizio elevate
L1)Tenute a quattro labbri
STenuta a labirinto
NB1)Tenuta taconite per applicazioni heavy-duty con labirinto assiale e
V-ring
NC1)Tenute taconite per applicazioni heavy-duty con labirinto assiale
ND1)Tenuta taconite per applicazioni heavy-duty con labirinto radiale e
V-ring
  1. 1)Per supporti nelle dimensioni da 3024 a 3032
SKF logo