Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Varianti di supporti

Oltre ai supporti SNLN 30 con design standard, sono disponibili anche altre varianti. Le varianti comprendono supporti in materiali differenti, con configurazioni alternative per i fori dei bulloni di fissaggio, con classi di tolleranza diverse per la sede e con modifiche per applicazioni speciali.

Materiale del corpo

Per le applicazioni in cui è richiesta una robustezza superiore, i supporti serie SNLN 30 sono disponibili in ghisa con grafite sferoidale. Questi supporti sono forniti dotati di base massiccia, appellativo di serie SSNLND.

Fori per bulloni di fissaggio

I supporti ritti SNLN 30 possono essere forniti con le seguenti configurazioni per i fori per bulloni di fissaggio:
  • quattro fori realizzati di perforazione
    Queste varianti sono disponibili per supporti con due fori per bulloni realizzati di fusione, appellativo di serie SNLN, e per supporti in ghisa con grafite sferoidale con base massiccia, appellativo di serie SSNLND.

    Le dimensioni sono riportate nella tabella 1. Questi supporti sono identificati dal suffisso /MS2.

  • due fori realizzati di perforazione
    Queste varianti sono disponibile per i supporti in ghisa con grafite sferoidale con base massiccia, appellativo di serie SSNLND.

    Le dimensioni sono riportate nella tabella 1. Questi supporti sono identificati dal suffisso /MS1.

Tolleranze per la sede cuscinetto

I supporti serie SNLN 30 possono essere forniti con diverse classi di tolleranza per la sede del cuscinetto, ad es. per applicazioni soggette a vibrazioni, con carico sull'anello esterno rotante, o per applicazioni che operano ad alte temperature.
Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al servizio di ingegneria dell'applicazione della SKF.
SKF logo