Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Lubrificazione

I supporti ritti SNLN 30 con tenute standard sono stati progettati per la lubrificazione a grasso.
Il lubrificante si deve scegliere in base alle condizioni di esercizio dei cuscinetti. Per maggiori informazioni, fare riferimento alla sezione Scelta del lubrificante.

Riempimento iniziale di grasso

Se i requisiti dell'applicazione lo consentono, lo spazio libero nel cuscinetto deve essere completamente riempito di grasso e lo spazio libero nel supporto deve essere riempito dal 20 al 40%. In caso di rilubrificazione dei cuscinetti dal lato è necessario un riempimento di grasso pari al 40%, mentre se la rilubrificazione avviene attraverso l'anello esterno il riempimento di grasso deve essere del 20%.
In ambienti fortemente contaminati e a basse velocità, riempire il supporto del 70-80%. Per la migliore protezione contro gli agenti contaminanti, si consiglia di optare per la Soluzione a tre barriere di SKF. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al servizio di ingegneria dell'applicazione della SKF.
Le quantità per riempimenti di grasso del 20 e del 40% sono riportate nella tabella 1. I valori si applicano per un tipico grasso al litio (circa 0,95 g/cm3). Comprendono grasso per cuscinetti e le tenute a quattro labbri o le rondelle di tenuta per V-ring. Il grasso per riempire le tenute a labirinto o le tenute taconite per applicazioni heavy-duty non è compreso. Nel caso dei cuscinetti schermati, i valori devono essere adattati.
Nella maggioranza delle applicazioni, il riempimento iniziale di grasso è sufficiente a lubrificare adeguatamente il cuscinetto fino al cambio del grasso alla successiva ispezione programmata.

Rilubrificazione

I supporti ritti serie SNLN 30 sono predisposti per la rilubrificazione del cuscinetto e delle tenute incorporati (fig. 1 e fig. 2):
  • I supporti serie SNLN 30 sono dotati di due fori realizzati di perforazione e tappati per un ingrassatore serie AH 1/8-27 PTF. Nei supporti nuovi, i fori sono chiusi da tappi in plastica. Questi tappi devono essere sostituiti con l'ingrassatore e il tappo filettato forniti con il supporto.
  • Se si deve utilizzare un ingrassatore o altro componente di maggiori dimensioni, è disponibile un adattatore per una filettatura G 1/4 (→ Accessori).
  • Puntinature realizzate di fusione nella parte superiore del cappello del supporto indicano posizioni alternative per praticare e filettare fori per integrare un ingrassatore per la rilubrificazione del cuscinetto o della tenuta.
Rilubrificazione attraverso l'anello esterno
Il foro nell'area centrale del cappello è destinato alla lubrificazione dei cuscinetti orientabili a rulli attraverso una predisposizione di rilubrificazione (una scanalatura e fori nell'anello esterno) (fig. 3). Durante l'applicazione del gasso attraverso la predisposizione di rilubrificazione, l'albero deve essere ruotato.
Rilubrificazione dal lato

Per la rilubrificazione dal lato, tipicamente necessaria per i cuscinetti toroidali a rulli CARB, si dovrebbe utilizzare il foro sfalsato nel supporto. I supporti della serie SNLN 30 dalla dimensione 3024 alla 3038 sono dotati di flangia integrata per guidare il grasso dall'ingrassatore direttamente agli elementi volventi (fig. 4).

Se si devono rilubrificare dal lato cuscinetti montati su bussola di trazione, il grasso dovrebbe essere erogato dal lato opposto a quello della ghiera di bloccaggio.

Se si devono rilubrificare dal lato cuscinetti montati sull'estremità albero, il grasso dovrebbe essere erogato nel punto più vicino al coperchio di estremità.

Rilubrificazione dal lato per supporti con tenute V-Ring

Per la rilubrificazione dal lato di cuscinetti in supporti con tenute V-ring, montare un V-ring supplementare all'interno del supporto sul lato di applicazione del grasso (fig. 5). In questo modo il grasso viene forzato a passare attraverso il cuscinetto e uscire dal supporto dal lato opposto.

SKF può fornire un V-ring con piastra paraspruzzi, che si inserisce nella scanalatura della tenuta per garantire una copertura supplementare alla metà superiore del supporto. I kit sono contrassegnati dal prefisso ASNA, seguito dall'identificazione delle dimensioni del supporto e dal suffisso V, ad es. ASNA 3024 V, e sono disponibili per le dimensioni dalla 3024 alla 3032.

Fori di scarico del grasso

Quando si utilizzano tenute a quattro labbri (serie TSN .. L) o feltri (serie TSN .. C), il grasso non può essere scaricato attraverso le tenute. Se è richiesta la rilubrificazione, i supporti devono essere dotati di un foro di scarico del grasso.

I supporti serie SNLN 30 possono essere dotati di un foro di scarico del grasso (suffisso V nell'appellativo) Nei supporti è possibile praticare un foro di perforazione per lo scarico del grasso con le dimensioni indicate nella tabella 2.

SKF logo