Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Montaggio

I supporti ritti SNLN 30 devono essere montatI correttamente utilizzando strumenti adeguati e applicando metodi di montaggio meccanici all'avanguardia. Anche i componenti correlati devono soddisfare determinati requisiti base (→ Specifiche per superfici di appoggio per alberi e alloggiamenti).
Le istruzioni di montaggio per i supporti sono inserite nelle confezioni delle tenute, eccetto nel caso dei supporti nelle dimensioni da 3024 a 3032, che montano tenute della serie TSN 2(00). Per queste combinazioni supporto/tenuta, le istruzioni di montaggio devono essere ordinate separatamente. Per ulteriori informazioni sulle procedure di montaggio per i cuscinetti volventi, consultate il manuale per la manutenzione dei cuscinetti della SKF o visitate il sito skf.com/mount.

Specifiche per la coppia

I bulloni del cappello devono essere serrati secondo i valori di coppia riportati nelle tabelle di prodotto per cuscinetti su bussola di trazione e per cuscinetti su sede cilindrica. Per informazioni sui bulloni di fissaggio, fare riferimento alla sezione Consigli per i bulloni di fissaggio.

Spinatura o appoggio per i supporti

In alcune condizioni di carico può essere necessario spinare i supporti alla superficie di appoggio o prevedere un fermo per consentire carichi che agiscono in direzione parallela alla superficie di appoggio (→ Appoggio supplementare per i supporti).
Consigli per la posizione e le dimensioni dei fori per le spine di centraggio sono riportati nelle tabelle di prodotto per cuscinetti su bussola di trazione e per cuscinetti su sede cilindrica. Puntinature realizzate di fusione nella base del supporto indicano le posizioni consigliate.
SKF logo