Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Informazioni per gli ordini

Per i supporti ritti SNLN 30 i seguenti componenti devono essere ordinati separatamente:
  • supporto
  • tenute
  • coperchio di estremità
  • anelli di arresto
  • cuscinetto
  • bussola di trazione

Esempio di ordine

Sono necessari due supporti ritti con tenute a quattro labbri per due cuscinetti orientabili a rulli 23024 CCK/W33 su bussola di trazione H 3024. Un supporto accoglie il cuscinetto per il lato libero sull'estremità dell'albero. L'altro supporto accoglie il cuscinetto per il lato di vincolo e un albero passante.
Oltre ai cuscinetti e alle bussole, si devono ordinare i seguenti articoli:
  • 2 supporti SNLN 3024
  • 2 confezioni di tenute a quattro labbri TSN 3024 (ogni confezione contiene due tenute)
  • 1 coperchio di estremità ASNH 524-620
  • 2 anelli di arresto FRB 12/180
SKF logo