Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Soluzioni di tenuta

I tipi della serie SNLN 30 sono disponibili con diverse soluzioni di tenuta standard.
Le dimensioni del supporto determinano la soluzione di tenuta da utilizzare. La tabella 1 offre una panoramica delle caratteristiche e del grado di idoneità di ogni soluzione di tenuta. Le informazioni dettagliate per ogni soluzione di tenuta devono essere considerate come linee guida e non possono sostituire il collaudo delle tenute nelle diverse applicazioni.

Tenute a quattro labbri (serie TSN .. L)

Le tenute a quattro labbri (fig. 1) sostituiscono le precedenti a doppio labbro (TSN .. G). Rispetto alle tenute a doppio labbro, le nuove tenute sono più efficienti. Producono meno attrito, quindi possono sopportare velocità albero più elevate. Le tenute a quattro labbri sono tagliate radialmente e semplici da montare.
Le caratteristiche e il grado d'idoneità delle tenute a quattro labbi sono riportati nella tabella 1.

Tenute V-ring (serie TSN .. A)

Le tenute V-ring (fig. 2) sono composte da un V-ring e una rondella di tenuta in lamiera d'acciaio con labbro in gomma vulcanizzato. Il labbro in gomma si inserisce nella scanalatura di tenuta del supporto. La rondella è protetta contro la corrosione.
I V-ring possono sopportare velocità circonferenziali fino a 7 m/s. A velocità circonferenziali tra 7 e 12 m/s, devono essere ancorati assialmente sull'albero. A velocità circonferenziali oltre 12 m/s, si deve utilizzare un anello di supporto per evitare il sollevamento della tenuta. Le dimensioni consigliate per gli anelli per posizionamento assiale e radiale sono riportate tabella 2.
Il disallineamento angolare ammissibile per le tenute montate su alberi con diametro <150 mm è pari a circa 1,5° e a circa 1° per alberi di maggiori dimensioni. Il movimento assiale dell'albero rispetto all'alloggiamento è limitato a ±1,5 mm.
Per disposizioni su alberi verticali, il V-ring della tenuta inferiore deve essere montato all'interno del supporto.
Le caratteristiche e il grado d'idoneità dei V-ring sono riportati nella tabella 1.

Feltri (serie TSN .. C)

I feltri (fig. 3) sono tenute semplici ed efficienti. In presenza di velocità circonferenziali oltre 4 m/s, si forma una piccola luce tra il feltro e l'albero, che trasforma la tenuta strisciante in una tenuta non strisciante, del tipo a labirinto.
Le caratteristiche e il grado d'idoneità dei feltri sono riportati nella tabella 1.

Tenute a labirinto (serie TSN .. S)

Per le applicazioni in cui le velocità sono elevate o le temperature estreme, SKF consiglia l'impiego di tenute a labirinto. Gli anelli a labirinto (fig. 4), montati sull'albero, formano una tenuta a labirinto multi-stadio con le scanalature di tenuta nel supporto. Spezzoni di O-ring cavo in gomma al silicone, forniti di corredo con gli anelli, li mantengono in posizione sull'albero.
Le caratteristiche e il grado d'idoneità dei delle tenute a labirinto sono riportati nella tabella 1.

Tenute taconite per applicazioni heavy-duty (TSN .. ND, TNF ..)

Per le disposizioni di cuscinetti che devono operare in ambienti fortemente contaminati, come ad esempio nel settore minerario, si consigliano le tenute taconite per applicazioni heavy-duty, che possono essere riempite con grasso. Il grasso consente di ottimizzare le prestazioni e prolungare la durata di esercizio delle tenute. Le tenute taconite per applicazioni heavy-duty sono tenute a labirinto combinate con un V-ring. Le tenute a labirinto sono monoblocco,ma il corpo principale della tenuta è dotato di taglio.
I supporti della serie SNLN 30 dalla dimensione 3024 alla 3032 montano tenute taconite con un labirinto radiale (fig. 5). I supporti della serie SNLN 30 dalla dimensione 3034 alla 3056 montano tenute taconite monoblocco con un labirinto assiale (fig. 6). Entrambe possono essere rilubrificate attraverso in ingrassatore nel corpo principale della tenuta.
I movimenti assiali dell'albero rispetto all'alloggiamento sono limitati a ± 1,5 mm per diametri albero da 110 a 150 mm, a ± 2 mm per diametri albero da 1660 a 200 mm e a ± 4 mm per alberi di maggiori dimensioni.
Le caratteristiche e il grado d'idoneità delle tenute taconite per applicazioni heavy-duty sono riportati nella tabella 1.

Coperchi di estremità (serie ASNH .., ETS ..)

I supporti montati sulle estremità albero prevedono un coperchio di estremità che si inserisce nella scanalatura di tenuta nel supporto.
Per i supporti nelle dimensioni da 3024 a 3032, i coperchi di estremità sono realizzati in plastica (fig. 7) e sono idonei per temperature di esercizio da –40 a +110 °C (da –40 a +230 °F). Per le applicazioni in cui le temperature superano 110 °C (230 °F), si devono utilizzare coperchi di estremità in acciaio. Si possono ottenere di taglio da lamiera d'acciaio e posizionare sulla scanalatura di tenuta. Utilizzare uno spezzone di O-ring cavo in gomma al silicone per mantenere il coperchio in posizione.
Per i supporti nelle dimensioni da 3034 a 3056, i coperchi di estremità sono realizzati in ghisa grigia (fig. 8) e sono idonei per temperature di esercizio da –50 a +200 °C (da –60 a +390 °F). Vengono inseriti nella scanalatura di tenuta dell'alloggiamento insieme a uno spezzone di O-ring cavo in gomma al silicone.
Le caratteristiche e il grado d'idoneità dei coperchi di estremità sono riportati nella tabella 1.
Indicazioni dettagliate per la lunghezza ammissibile per l'estremità albero sono riportate in tabella 3.
SKF logo