Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Tenute speciali

Oltre all'assortimento di tenute standard, i supporti serie SNLN 30, su richiesta, sono disponibili con tenute per alte temperature, tenute taconite per applicazioni heavy-duty con labirinto assiale o tenute personalizzate per applicazioni speciali.

Tenute per alte temperature

In caso di temperature di esercizio elevate, fino 250 °C (480 °F), si possono utilizzare feltri per alte temperature. I feltri possono sopportare velocità circonferenziali fino a 2 m/s. Sono identificati dal suffisso CB nell'appellativo, ad es. TSN 3024 CB.

Tenute taconite per applicazioni heavy-duty con labirinto assiale

Le tenute taconite per applicazioni heavy-duty con labirinto assiale (TSN .. NC, fig. 1 o TSN .. NB, fig. 2) si possono utilizzare nelle stesse condizioni delle tenute taconite con labirinto radiale. Le tenute vengono ingrassate attraverso un foro nel cappello del supporto. Quindi, si possono utilizzare solo con supporti con suffisso T (per applicazioni sull'estremità albero) o TD (per applicazioni con alberi passanti).
Le tenute serie TSN .. NB sono dotate di V-ring. Ciò limita il movimento assiale dell'albero rispetto all'alloggiamento a ±1,5 mm.
Le specifiche per le tenute sono riportate nella tabella 1.

Tenute personalizzate

I supporti SNLN 30 possono essere dotati di qualsiasi tipo di tenuta idonea per le dimensioni della scanalatura di tenuta nel supporto. Le relative dimensioni sono indicate nella tabella 2.
SKF può fornire tenute personalizzate. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al servizio di ingegneria dell'applicazione della SKF.
SKF logo