Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Design supporto standard

I supporti ritti SNLN 30 sono in due metà, cioè prevedono un cappello e una base (fig. 1). Sono dotati di due fori realizzati di fusione nella base e destinati ai bulloni di fissaggio.
Questi supporti sono stati concepiti in base al principio di "modularità" per consentire una scelta più ampia per cuscinetti e tenute, nonché molteplici combinazioni albero-cuscinetto.
SKF logo