Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Condition Monitoring

I supporti ritti delle serie SONL sono dotati di apposite posizioni per il montaggio di sensori per il condition monitoring (fig. 1).
Posizione a ore 1 è un punto di misurazione perpendicolare all'albero conforme alla ISO 10816-1:1995.
Posizione a ore 2 è un punto di misurazione parallelo all'albero e deve essere utilizzata quando i carichi agiscono verso la superficie di appoggio.
SKF logo