Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Capacità di carico

I supporti della serie SONL sono destinati a carichi che agiscono verticalmente in direzione della superficie di appoggio. Questi tipi devono essere sempre supportati sull'intera base. I carichi che agiscono verticalmente in direzione della base sono limitati solo dai requisiti di carico del cuscinetto. In presenza di carichi in altre direzioni, assicurarsi che l'entità del carico sia tollerabile per il supporto, i bulloni del cappello e i bulloni di fissaggio. Se i supporti sono soggetti a carichi ciclici o squilibro dinamico, consultate il servizio di ingegneria dell'applicazione della SKF.

Carichi di rottura e fattori di sicurezza

I valori di riferimento per i carichi di rottura P dei supporti in ghisa grigia sono riportati nelle tabelle di prodotto per cuscinetti su bussola di trazione e per cuscinetti su sede cilindrica. Per ottenere il carico ammissibile per il supporto, si deve dividere il valore per il carico di rottura per un fattore che dipende dai requisiti per la sicurezza. In base ai comuni standard tecnologici, spesso, si applica un fattore di sicurezza pari a 6. (→ Capacità di carico) La capacità di carico ammissibile si può sfruttare appieno solo se i bulloni del cappello sono serrati almeno secondo i valori di coppia riportati nella tabella 1. Il carico Pa è il carico di rottura assiale del supporto. In caso di cuscinetti su bussola di trazione, verificare il carico assiale ammissibile per la bussola.
Nel caso dei supporti in ghisa con grafite sferoidale, i valori ottenuti dalla tabella 1 devono essere moltiplicati per un fattore pari a 1,8.

Appoggio supplementare per i supporti

Se i carichi agiscono ad angolazioni tra 55° e 120°, oppure in presenza di carichi assiali oltre il 5% di P180° (tabelle di prodotto per cuscinetti su bussola di trazione e cuscinetti su sede cilindrica), il supporto deve essere spinato alla superficie di appoggio, oppure si deve prevedere un fermo per compensare il carico. Le spine o fermo devono essere sufficientemente resistenti per sopportare carichi che agiscono in direzione parallela alla superficie di appoggio.
Nella tabella 2 sono riportati consigli in merito alla posizione ed alle dimensioni dei fori per le spine di arresto.

Capacità di carico dei bulloni del cappello

I valori approssimativi per il limite di snervamento per quattro bulloni del cappello sono riportati nella tabella 3. I valori si applicano per bulloni del cappello della classe 8.8, che sono forniti con i supporti serie SONL.
SKF logo