Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Specifiche per l'albero

Per i cuscinetti montati su bussola di trazione, la classe di tolleranza consigliata per l'albero è h9. Una tolleranza per cilindricità di IT5/2 è adeguata. Per le sedi delle bussole per albero con tenuta a labirinto si applicano le stesse specifiche.
Per i cuscinetti montati in sede cilindrica su alberi a gradini (fig. 1), seguire le linee guida per le sedi cuscinetto riportate nel catalogo Cuscinetti volventi di SKF. Il foro della bussola dell'albero per la tenuta a labirinto interna è realizzato secondo la classe di tolleranza F7 ed è idoneo per sedi cuscinetto lavorate secondo tolleranze tipiche. Il foro della bussola dell'albero per la tenuta a labirinto esterna è realizzato secondo la classe di tolleranza H7 ed è idoneo per alberi lavorati secondo la classe di tolleranza h9.
Per i cuscinetti montati in sede cilindrica su alberi lisci, il foro delle bussole dell'albero per le tenute a labirinto è realizzato secondo la classe di tolleranza F7 ed è idoneo per sedi cuscinetto lavorate secondo tolleranze tipiche.
SKF logo