Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Combinazioni albero-cuscinetto tipiche

I supporti ritti SONL consentono diverse combinazioni albero-cuscinetto:
Albero liscio con cuscinetti su bussola di trazione
Per questa disposizione (fig. 1), supporti, componenti compatibili e dimensioni sono riportati nella tabella di prodotto.
Albero a gradini con cuscinetti su una sede cilindrica

Per questa disposizione (fig. 2), supporti, componenti compatibili e dimensioni sono riportati nella tabella di prodotto.

Il cuscinetto è vincolato assialmente da una bussola albero con tenuta a labirinto interna, che si appoggia sullo spallamento dell'albero, e una bussola albero con tenuta a labirinto esterna mantenuta in posizione da un altro componente (non fornito da SKF) Il diametro esterno di questo componente deve corrispondere almeno alla larghezza della bussola.

Albero liscio con cuscinetto su una sede cilindrica
Se si opta per un supporto SONL per questa disposizione (fig. 3), è necessario utilizzare un kit di tenuta /VZ643. Il cuscinetto e le bussola albero con tenuta a labirinto devono essere vincolati assialmente su ambo i lati da altri componenti (non forniti da SKF).
SKF logo