Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Designation system for end covers

Examples and the applicable options for end covers for SONL housings are given below.

Basic bearing designation system

Example

ECO 217-517whereECO =
217-517 =

Applicable options

Test Designation 1Series
ECOEnd cover with two rubber O-rings for SONL plummer block housings

Test Designation 2Size identification
2(00)-5(00)
Housing size identification
SKF logo