Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Appellativi

Gli appellativi dei supporti SKF e dei componenti correlati seguono un sistema che prevede un appellativo di base con o senza uno o più prefissi e/o suffissi.
Sistemi di denominazione, con esempi, sono forniti per:
  • Supporti
  • Coperchi di estremità
  • Kit di tenuta
  • Indicatori e anelli di pescaggio dell'olio
  • Tubi di raffreddamento dell'olio
  • Anelli di arresto
SKF logo