Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Varianti di supporti

Oltre al design standard, i supporti ritti serie SONL sono disponibili anche in numerose altre varianti. Le varianti comprendono supporti in materiali differenti, con classi di tolleranza diverse per la sede del cuscinetto e fori filettati supplementari per i sistemi di lubrificazione a ricircolo di olio.

Materiale del corpo

Per le applicazioni in cui è richiesta una robustezza superiore, i supporti serie SONL sono disponibili in ghisa con grafite sferoidale.

Tolleranze per la sede cuscinetto

I supporti serie SONL possono essere forniti con diverse classi di tolleranza per la sede del cuscinetto, ad es. per applicazioni soggette a vibrazioni o con carico sull'anello esterno rotante.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al servizio di ingegneria dell'applicazione SKF.

Supporti per sistemi di lubrificazione a ricircolo di olio

Per le applicazioni con cuscinetti toroidali a rulli CARB o cuscinetti orientabili a sfere lubrificati col sistema a ricircolo di olio, SKF consiglia di utilizzare supporti serie SONL .. RA. Questi supporti sono stati concepiti per cuscinetti lubrificati dal lato e richiedono un livello di olio leggermente superiore, rispetto a quelli per cuscinetti orientabili a rulli.
Nei supporti serie SONL .. RA, i fori che collegano le due metà del pozzetto dell'olio sono posizionati a un'altezza più elevata, rispetto ai supporti standard, per consentire all'olio di raggiungere gli elementi volventi del cuscinetto (fig. 1).
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Impiego del sistema di lubrificazione a ricircolo di olio con cuscinetti toroidali a rulli CARB e cuscinetti orientabili a sfere.
SKF logo