Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Informazioni per gli ordini

Per i supporti ritti SONL i seguenti componenti devono essere ordinati separatamente:

  • supporto
  • kit di tenuta (→ Soluzioni di tenuta)
  • anelli di arresto
  • cuscinetto
  • bussola di trazione

Esempio di ordine

Sono necessari due supporti ritti per due cuscinetti orientabili a rulli 22224 EK su bussola di trazione H 3124. Un supporto accoglie il cuscinetto per il lato libero sull'estremità dell'albero. L'altro supporto accoglie il cuscinetto per il lato di vincolo su un albero passante. L'olio deve essere raffreddato mediante due tubi di raffreddamento per ciascun supporto.

Si devono ordinare i seguenti componenti:

  • 2 supporti SONL 224-524
  • 1 kit di tenuta TSO 524
  • 1 kit di tenuta TSO 524 A
  • 2 anelli di arresto FRB 12/215
  • 4 tubi di raffreddamento dell'olio AVA 0001/3
SKF logo