Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Soluzioni di tenuta

I supporti SONL sono dotati di tenute a labirinto non striscianti (fig. 1). Queste tenute realizzano la ritenzione dell'olio lubrificante e l'esclusione degli agenti contaminanti dal supporto. L'effetto di ritenzione dell'olio è ottimizzato da dispositivi di intercettazione che riportano l'olio passato attraverso il labirinto all'apposito serbatoio. La tabella 1 offre una panoramica delle caratteristiche e del grado di idoneità. Queste informazioni devono essere considerate come linee guida e non possono sostituire il collaudo delle tenute nelle diverse applicazioni.
Le tenute a labirinto prevedono una bussola albero e un anello a labirinto, per formare un labirinto multi-stadio. La bussola è accoppiata sull'albero con gioco, mentre l'anello a labirinto è stazionario e montato nel supporto mediante un O-ring. Per guidare l'anello di pescaggio dell'olio, una bussola albero è dotata di una scanalatura.

La bussola albero si può fissare sullo stesso in vari modi:

  • Le bussole albero per cuscinetti su bussola di trazione (TSO5..) si fissano mediante viti di pressione nella bussola albero stessa.
  • Le bussole albero per cuscinetti su sede cilindrica (TSO 2..) si fissano mediante un anello adattatore, una piastra di estremità o un componente simile (non fornito da SKF) sull'albero. I dettagli per il fissaggio sono riportati nella tabella di prodotto.

Kit di tenuta

Le tenute per supporti SONL sono fornite in kit che devono essere ordinate separatamente.
I kit per supporti per alberi passanti, appellativo TSO (fig. 2), comprendono:
  • 2 anelli a labirinto con O-ring
  • 2 bussole albero, una delle quali per l'anello d pescaggio dell'olio
  • 1 anello di pescaggio dell’olio
  • 1 indicatore del livello dell'olio
  • 1 tappo magnetico
  • istruzioni per il montaggio
I kit per supporti per estremità albero, appellativo TSO .. A (fig. 3), comprendono:
  • 1 anello a labirinto con O-ring
  • 1 bussola albero
  • 1 coperchio di estremità con O-ring
  • 1 anello di pescaggio dell’olio
  • 1 indicatore del livello dell'olio
  • 1 tappo magnetico
  • istruzioni per il montaggio
L'indicatore di livello e l'anello di pescaggio dell'olio si possono ordinare separatamente.
Per i cuscinetti montati su sede cilindrica su alberi piani, si deve utilizzare un kit con appellativo TSO 2../VZ643. Il kit comprende due bussole albero con lo stesso diametro.

Coperchi di estremità

I supporti montati sulle estremità albero prevedono un coperchio di estremità che si inserisce nella scanalatura di tenuta nel supporto (fig. 4).
I coperchi, che sono sono realizzati in ghisa grigia, si installano utilizzando due O-ring che mantengono il coperchio in posizione.
I dettagli relativi alla lunghezza ammissibile dell'estremità albero sono riportati nelle tabelle di prodotto per cuscinetti su bussola di trazione e per cuscinetti su sede cilindrica.
I coperchi di estremità sono forniti come parte del kit di tenuta TSO .. A, ma possono essere anche ordinati separatamente.

Tenute per alte temperature

SKF può fornire soluzioni di tenuta per temperature di esercizio elevate. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al servizio di ingegneria dell'applicazione SKF.
SKF logo