Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Caratteristiche e vantaggi

I supporti ritti SONL offrono le seguenti caratteristiche e vantaggi:

Montaggio semplificato

Per facilitare il montaggio e rendere più accurato l'allineamento, nella base del supporto sono state incise delle linee che indicano il centro della sede del cuscinetto e l'asse del foro dell'alloggiamento. Sono anche presenti intagli che indicano la posizione dei grani di riferimento (fig. 1).
I supporti SONL prevedono un numero di componenti notevolmente ridotto, rispetto ai precedenti supporti SOFN. Nella configurazione di fornitura, i quattro bulloni del cappello sono allentati per agevolarne la rimozione.
Le tenute vengono fornite in kit corredati di istruzioni di montaggio. I supporti sono dotati di un golfare sul cappello per una movimentazione semplice e sicura.

Il pozzetto è molto capiente per consentire temperature di esercizio più basse

I supporti SONL sono dotati di un capiente pozzetto che può contenere una grande quantità di olio, per assicurare un'efficace dissipazione del calore (fig. 2). Questo effetto di raffreddamento consente il prolungamento della durata operativa di lubrificante e cuscinetti.

Se le condizioni di esercizio lo richiedono, sono disponibili tubi di raffreddamento ausiliari. I tubi si possono inserire in uno dei fori di scarico dell'olio nella base del supporto.

Design robusto, rigido e semplice

Il design semplice e robusto dei supporti SONL assicura massimo supporto e riduce il rischio di deformazione del cappello e della base durante il montaggio. Le spine di centraggio tra cappello e base sono sfalsate, così il cappello si può montare in un unico modo.

Kit di tenuta completi

Oltre alle tenute, gli appositi kit per supporti SONL sono forniti di serie corredati di (fig. 3):

  • un indicatore di livello dell'olio che agevola il controllo visivo del livello e delle condizioni dell'olio
  • un tappo magnetico che si avvita in uno dei quattro fori filettati nella base del supporto. Questo tappo intercetta le particelle metalliche, consentendo di prolungare la durata di esercizio di lubrificante e cuscinetto.

Cappelli e basi dotati di identificazione univoca

La base e il cappello dei supporti vengono abbinati in produzione e non sono intercambiabili con cappelli e basi di altri supporti. Per evitare di confonderli, sono contrassegnati da un numero progressivo univoco sia sulla base che sul cappello (fig. 4).
SKF logo